Publikovat produkty
Low odor, lightly textured, colored epoxy roller coat flooring Sikafloor® MultiDur ET-20
Sika

Low odor, lightly textured, colored epoxy roller coat flooring Sikafloor® MultiDur ET-20

Sikafloor® MultiDur ET-20 is a low odour lightly textured, fast curing, coloured, rigid flooring coating system based on epoxy resins. It provides a hard wearing, seamless, low maintenance gloss finish.

Uses

Sikafloor® MultiDur ET-20 may only be used by experienced professionals.

The System is used in industrial buildings such as:

  • Car park decks
  • Food and beverage facilities
  • Manufacturing facilities and workshops

Please note:

  • The System may only be used for interior applications.

Characteristics / Advantages

  • Good resistance to abrasion
  • Good resistance to specific chemicals
  • Good mechanical resistance
  • Good yellowing resistance
  • Improved blush resistance
  • Lightly textured
  • Low odour
  • Low VOC emissions
  • Seamless
  • Fast curing
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamultidur-et-20
  • Skupina výrobkůFlooring
  • Skupina produktůEpoxy
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálEpoxidové
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Coatings & Coverings
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
  • Popis Uniclass 2015Resin floor coatings
  • Kód CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 29
  • Název OmniClassFloor Finishing Coatings
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika