Publikovat produkty
PCI System for Floor Repair
Sika

PCI System for Floor Repair

The multi--use floor repair system includes all products needed for the repair and leveling of floor surfaces subject to severe mechanical loads. Repairs to layers between 3 and 80 mm can be carried out in one step, both indoors and outdoors. This special mortar is self-leveling and can be used directly as a wear course. Areas of application: warehouses, production plants without exposure to chemicals etc.
Specifikace
  • System benefits: • Especially economical construction of highly stressed floor surfaces • Leveling of irregularities
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapci-system-floor-repair
  • Skupina výrobkůPCI Systems
  • Skupina produktůConstruction Systems
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2024-05-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálCement
  • Vedlejší materiálSealant
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podlahové Systémy
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód ETIMEC012273
  • Název ETIMScreed flooring
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
  • Popis Uniclass 2015Resin flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Název OmniClassResinous Flooring