Publikovat produkty
PCI System for Multi-Use Paving
Sika

PCI System for Multi-Use Paving

The multi-use paving system is intended for the construction of paths and driveways subject to light or moderate mechanical loading. As a result of its water permeability, the system can make a significant contribution to reducing the burden on sewers and saving wastewater charges. The multi-use paving system ensures that the paving remains attractive for a long time and prevents the growth of algae in the joints.
Specifikace
  • System benefits: • System for the construction of drainable paving • Environmentally compatible, as rainwater can seep away where it falls • System only requires minimal work for installation • System for light to moderate loading
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapci-system-multi-use-paving
  • Skupina výrobkůPCI Systems
  • Skupina produktůLandscape and Gardening
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2024-05-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMortar
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podlahové Systémy
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód ETIMEC011709
  • Název ETIMTile grout
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_14
  • Popis Uniclass 2015Paving systems
  • Kód CSI MasterFormat 201432 13 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Rigid Paving
  • Číslo OmniClass23-11 21 17
  • Název OmniClassPaving Blocks

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Česká republika
Dánsko
Francie
Itálie
Německo
Nizozemsko
Norsko
Polsko
Rakousko
Slovensko
Švédsko
Švýcarsko