Publikovat produkty
Prefabricated Round Leafguard for Flat Roofs with S-Leafguard
Prefabricated Round Leafguard for Flat Roofs with S-Leafguard
Prefabricated Round Leafguard for Flat Roofs with S-Leafguard
    Sika

    Prefabricated Round Leafguard for Flat Roofs with S-Leafguard

    S-Leafguard is a prefabricated round polypropylene (PP) basket with fixing wing nut.

    It is suitable for gravel and leaf protection for S-Drains PVC and Sarnafil® T-Drains in flat roofs.

    Characteristics / Advantages

    • Resistant to UV exposure
    • Ease of application 
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotas-leafguard
    • Skupina výrobkůRoofing
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolypropylen
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing drains
    • Kód UNSPSC30151605
    • Kód Uniclass 2015Ss_50_30_82_59
    • Popis Uniclass 2015Outlet drainage systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Číslo OmniClass23-13 41 39
    • Název OmniClassRoof Drains
    • Kód CSI UniFormat IIB1020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Construction