Publikovat produkty
Prefabricated Drains for Flat Roofs with Sarnafil® T Drain or S-Drain PVC
Prefabricated Drains for Flat Roofs with Sarnafil® T Drain or S-Drain PVC
Prefabricated Drains for Flat Roofs with Sarnafil® T Drain or S-Drain PVC
Prefabricated Drains for Flat Roofs with Sarnafil® T Drain or S-Drain PVC
    Sika

    Prefabricated Drains for Flat Roofs with Sarnafil® T Drain or S-Drain PVC

    Prefabricated injection-molded rainwater outlet drain for flat roofs. Outlet is used with Sarnafil® roofing membranes which are heat welded onto the baseplate.

    Characteristics / Advantages

    • Resistant to UV exposure
    • Membrane can be welded directly onto the baseplate
    • Easily applied
    • Heat weldable
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasarnafil-drain
    • Skupina výrobkůRoofing
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-29
    • Číslo vydání1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing drains
    • Kód UNSPSC30151605
    • Kód Uniclass 2015Ss_50_30_82_59
    • Popis Uniclass 2015Outlet drainage systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Číslo OmniClass23-13 41 39
    • Název OmniClassRoof Drains
    • Kód CSI UniFormat IIB1020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Construction