Publikovat produkty
Warm Green Roofing System with Sarnafil® TG-66 (single ply membrane)
Warm Green Roofing System with Sarnafil® TG-66 (single ply membrane)
Warm Green Roofing System with Sarnafil® TG-66 (single ply membrane)
Warm Green Roofing System with Sarnafil® TG-66 (single ply membrane)
    Sika

    Warm Green Roofing System with Sarnafil® TG-66 (single ply membrane)

    3.6 z 5 hvězdiček3.6(5 recenze)

    Sarnafil® TG 66 is a multi-layer, synthetic roof waterproofing sheet based on premium-quality flexible polyolefins (FPO), with a non-woven glass inlay according to EN 13956.

    Characteristics / Advantages:

    • Outstanding resistance to weathering, including permanent UV irradiation
    • Excellent flexibility in cold temperatures
    • No built-in stress at the time of production
    • High dimensional stability
    • High resistance against impact load
    • Excellent weldability
    • No risk of delamination or water-wicking
    • Can be produced in different colors
    • Compatible to old bitumen
    • Suitable for greenroof systems
    • Recyclable
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasarnafil_TG_66
    • Skupina výrobkůRoofing
    • Skupina produktůFPO
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-29
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálFPO (polyolefin)
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing membranes
    • Kód UNSPSC30151505
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_51_31
    • Popis Uniclass 2015Flexible polyolefin (FPO) polymeric membranes
    • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Číslo OmniClass23-13 39 31
    • Název OmniClassRoof Membranes
    • Kód CSI UniFormat IIB1020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Construction

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Severní Amerika