Publikovat produkty
Waterproofing Tape System for Cracks and Joints with Sikadur Combiflex® SG
Waterproofing Tape System for Cracks and Joints with Sikadur Combiflex® SG
Waterproofing Tape System for Cracks and Joints with Sikadur Combiflex® SG
Waterproofing Tape System for Cracks and Joints with Sikadur Combiflex® SG
    Sika

    Waterproofing Tape System for Cracks and Joints with Sikadur Combiflex® SG

    The Sikadur Combiflex® SG system includes Sikadur Combiflex® SG tape and Sikadur® adhesives. With improved performance and advanced adhesion properties, it can be directly applied as joint waterproofing or over crack zones preventing leakage occurrence. Common applications include: basements, façade joints, bridges, tunnels, swimming pools, drinking water and groundwater protection, and more. Characteristics and advantages: •Post-applied waterproofing of joints or cracks •Excellent adhesion to different substrates •Resistant to high water pressure •Easy to install and adjust to complicated construction details •Can be applied over original failing material •Joint waterproofing with extreme movements •Crack sealing system •Easy to control and repair •Fully bonded to concrete preventing underflow
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasikadur_combiflex_sg
    • Skupina výrobkůWaterproofing
    • Skupina produktůFPO (flexible polyolefin)
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-11-18
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálFPO (polyolefin)
    • Vedlejší materiálEpoxidové
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód CSI MasterFormat 201407 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
    • Číslo OmniClass23-13 37 23 17
    • Název OmniClassJoint Coverings, Flashings, Tapes
    • Kód CSI UniFormat IIA20
    • Název CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu