Publikovat produkty
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® P 5000 AP
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® P 5000 AP

SikaEmaco® P 5000 AP is a single component, polymer modified, cementitious bonding and active protective primer used in concrete repair works. SikaEmaco® P 5000 AP reinstates a high pH environment and provides active corrosion inhibition to protect reinforcement steel. It can also be used as an adhesive bonding slurry for subsequent repair mortars. When mixed with water, it forms a slurry that can be applied by brush to the clean exposed reinforcement, or directly on the dampened, prepared concrete substrate when used as a bonding coat.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSikaEmaco-P-5000-AP
  • Skupina výrobkůConcrete Protection
  • Skupina produktůRebar Primer Corrosion Inhibitors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-04-01
  • Číslo vydání1
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálPolymer-modified cementitious
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Ochranné nátěry
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Popis Uniclass 2015Protective coatings
  • Kód CSI MasterFormat 201409 97 26
  • Název CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
  • Číslo OmniClass23-15 21 13 11
  • Název OmniClassCorrosion Prevention Paints