Publikovat produkty
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5450 PG
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5450 PG

SikaEmaco® S 5450 PG is a one component, high strength, high modulus and shrinkage compensated concrete repair mortar that meets the requirements of class R4 according to EN 1504-3. SikaEmaco® S 5450 PG is a ready-to-use material that contains sulphate resistant Portland cement (HSR LA), hydraulic binders, well graded sands, selected polymer fibres (PAN – polyacrylonitryl) and special additives to significantly reduce the risk and incidence of shrinkage cracking. When mixed with water, SikaEmaco® S 5450 PG forms a mortar with a fluid or flowable consistency which can be easily applied by hand or machine. SikaEmaco® S 5450 PG can be used in thickness from 20 mm up to 200 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSikaEmaco-S-5450-PG
  • Skupina výrobkůConcrete Repair
  • Skupina produktůStructural Concrete Repair Mortars
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-04-01
  • Číslo vydání1
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Vedlejší materiálPolymer-modified cementitious
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Beton
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Popis Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • Kód CSI MasterFormat 201403 01 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Maintenance of Concrete
  • Číslo OmniClass23-13 27 13 11
  • Název OmniClassRepair Mortars