Publikovat produkty
Concrete Protection, Sikagard®-180
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-180

Sikagard®-180 is an epoxy-based two-part coating material developed especially to protect concrete and steel
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSikagard-180
  • Skupina výrobkůConcrete Protection
  • Skupina produktůHigh Build Wall Coatings
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-04-01
  • Číslo vydání1
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálEpoxidové
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Ochranné nátěry
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Ss_15_30_17_16
  • Popis Uniclass 2015Concrete protective coating systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 97 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Concrete and Masonry Coatings
  • Číslo OmniClass23-15 21 23
  • Název OmniClassProtective Surface Impregnations