Publikovat produkty
Cementitious Grouts, SikaGrout®-9200
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-9200

SikaGrout®-9200 is a shrinkage compensated, cement based grout which when mixed with water, produces a homogeneous, flowable and pumpable grout with exceptionally high early and final strength and modulus. The product exhibits increased ductility, fatigue and impact resistance. Latest best binder packing models and applied nanotechnology produces a grout with superior technical performance, exceptional rheological properties, and uniquely, extended open times.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSikaGrout-9200
  • Skupina výrobkůGrouting
  • Skupina produktůCementitious Grouts
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-04-01
  • Číslo vydání1
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálCementová báze
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Beton
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Popis Uniclass 2015Cementitious grouts
  • Kód CSI MasterFormat 201403 61 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Cementitious Grouting
  • Číslo OmniClass23-13 15 15
  • Název OmniClassGrouts