Publikovat produkty
Cementitious Grouts, SikaGrout®-928
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-928

SikaGrout®-928 is a one component, cement based, non-shrink, high strength precision grout. When mixed with water, SikaGrout®-928 forms a mortar with a fluid consistency which can be easily applied by hand or machine for all grouting works. SikaGrout®- 928 provides excellent flow properties without segregation or bleeding.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSikaGrout-928
  • Skupina výrobkůGrouting
  • Skupina produktůCementitious Grouts
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-04-01
  • Číslo vydání1
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálCement
  • Vedlejší materiálSand
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Popis Uniclass 2015Cementitious grouts
  • Kód CSI MasterFormat 201403 62 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Non-Shrink Grouting
  • Číslo OmniClass23-13 15 15 11 17
  • Název OmniClassNonmetallic Concrete Grouts