Publikovat produkty
Cementitious Grouts, SikaGrout®-9400
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-9400

SikaGrout®-9400 is a shrinkage compensated, cement based grout which when mixed with water, produces a homogeneous, flowable and pumpable grout with exceptionally high early and final strength and modulus. The product exhibits increased fatigue. Latest best binder packing models and applied nanotechnology produces a grout with superior technical performance, exceptional rheological properties, and uniquely, extended open times.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSikaGrout-9400
  • Skupina výrobkůGrouting
  • Skupina produktůCementitious Grouts
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-04-01
  • Číslo vydání1
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálCementová báze
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Beton
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Popis Uniclass 2015Cementitious grouts
  • Kód CSI MasterFormat 201403 61 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Cementitious Grouting
  • Číslo OmniClass23-13 15 15
  • Název OmniClassGrouts