Publikovat produkty
Injections (Waterproofing), SikaInject®-1315
Sika

Injections (Waterproofing), SikaInject®-1315

A two component system based on low-viscosity epoxy resins. Ideal for sealing static cracks from widths greater than 100 microns but no more than 9mm. It is highly penetrative and cures to form a permanent and rigid seal against the ingress of corrosive fluids and gases and is capable of restoring structural integrity to concrete elements.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSikaInject-1315
  • Skupina výrobkůConcrete Repair
  • Skupina produktůCrack Repair and Bonding Injections
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-04-01
  • Číslo vydání1
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálEpoxidové
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Ss_15_30_17_12
  • Popis Uniclass 2015Concrete crack repair or filling systems
  • Kód CSI MasterFormat 201403 64 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Epoxy Injection Grouting
  • Číslo OmniClass23-13 27 13 13 15
  • Název OmniClassConcrete Rehabilitation Products