Publikovat produkty
Rigid Bonding, SikaInject®-1380
Sika

Rigid Bonding, SikaInject®-1380

SikaInject®-1380 is a two-component low-viscosity liquid epoxy resin for injection, which is used for lowand high-pressure injection by using 2C injection machines for filling of cracks in concrete and masonry. It is suitable for the application in wet conditions as it has highly improved adhesion characteristics in contact with water.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSikaInject-1380
  • Skupina výrobkůConcrete Repair
  • Skupina produktůCrack Repair and Bonding Injections
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-04-01
  • Číslo vydání1
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálEpoxidové
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Stavební materiály
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Ss_15_30_17_12
  • Popis Uniclass 2015Concrete crack repair or filling systems
  • Kód CSI MasterFormat 201403 01 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Maintenance of Concrete
  • Číslo OmniClass23-13 27 13 13 15
  • Název OmniClassConcrete Rehabilitation Products