Publikovat produkty
Mortar admixtures, SikaLatex®-600
Sika

Mortar admixtures, SikaLatex®-600

SikaLatex®-600 is a special formulation of acrylic polymers and modifiers designed for use as an additive for cement mixes and other highly-alkaline building materials. SikaLatex®-600 is a milky-white liquid with a viscosity slightly higher than that of water.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSikaLatex-600
  • Skupina výrobkůWaterproofing
  • Skupina produktůCementitious Waterproofing Coatings
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-04-01
  • Číslo vydání1
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Vedlejší materiálPolymer-modified cementitious
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68_01
  • Popis Uniclass 2015Acrylic-based waterproof coatings
  • Kód CSI MasterFormat 201407 16 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Polymer Modified Cement Waterproofing
  • Číslo OmniClass23-13 25 17 19 11
  • Název OmniClassAcrylic Modified Cement Waterproofing