Publikovat produkty
THERMOTEK MAX 10
Sika

THERMOTEK MAX 10

THERMOTEK®MAX 10 is type 10A a cold-applied water based elastomeric acrylic waterproofing and thermal insulating coating.
Specifikace
  • PRODUCT HIGHLIGHTS • Gives up to 88% of solar reflectance • Dramatically decreases building temperatures (inside and outside) • Prolongs roof expectancy life • Reduces air conditioning costs.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaThermotek_MAX_10
  • Skupina výrobkůThermotek®
  • Skupina produktůLiquid-Applied Waterproofing Roofing Deck Coatings
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-04-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Navrženo vMexiko
  • Vyrobeno vMexiko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68_01
  • Popis Uniclass 2015Acrylic-based waterproof coatings
  • Kód CSI MasterFormat 201407 14 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Cold Fluid-Applied Waterproofing
  • Číslo OmniClass23-13 25 17 19 11
  • Název OmniClassAcrylic Modified Cement Waterproofing