Publikovat produkty
Wabo® CorridorWrap Interior CWWM C
Sika

Wabo® CorridorWrap Interior CWWM C

Wabo®CorridorWrap WC Series is a proven joint system with narrow sightlines that offers a choice of models, each of which consists of a variety of elastomeric seals and edge retainers. This variety provides a wide range of attachment solutions for wall and ceiling applications and permits selection of a system appropriate for the expected movement and project conditions including compliance with ADA guidelines
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWABO_CWWM_C
  • Skupina výrobkůExpansion Joints
  • Skupina produktůArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-04-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Spojovací systémy
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Popis Uniclass 2015Expansion joints
  • Kód CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Číslo OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Název OmniClassExpansion and Contraction Joints