Publikovat produkty
Wabo® SeismicCover Interior WFT C
Sika

Wabo® SeismicCover Interior WFT C

Wabo®SeismicCover is a wall and ceiling system designed to accommodate both thermal and multi-directional movement. The system provides a simple, attractive and durable solution for areas exposed to the general public and possible vandalism. Metal covers are available in aluminum, bronze, brass or stainless steel. Color anodized aluminum provides a cost effective aesthetic option when wide seismic conditions exist
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWABO_WFT_C
  • Skupina výrobkůExpansion Joints
  • Skupina produktůArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-04-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Spojovací systémy
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Popis Uniclass 2015Expansion joints
  • Kód CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Číslo OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Název OmniClassExpansion and Contraction Joints