Publikovat produkty
Silikal® PU Concrete M
Silikal® PU Concrete M

    Silikal® PU Concrete M

    SILIKAL® System PU Concrete M is a 4-component, polyurethane concrete screed. It is used as a heavy duty, hard wearing coating system with outstanding mechanical and thermal resistance. Installation thickness 6 – 9 mm.

    Specifikace
    • Advantages

      - High compressive strength
      - High mechanical resistance
      - Heat resistant up to +120 °C
      - Low odour during application

      Technical Information

      - Curing time: walkable after 16 Hours
         light traffic after 24 Hours
         fully cured after 7 days
      - Slip resistance: R11 to R13 (DIN 51130) depending on the clients requirements
      - Compressive strength: 50 N/mm²
      - Tensile strength: 10 N/mm²
      - Flexural strength: 20 N/mm²
      - Temperature resistance: +10 °C to +80 °C (+120 °C for short periods, e.g. for cleaning purposes)
      - Chemical resistance: Refer to Silikal chemical resistance table
      - Fire behaviour: Efl (EN ISO 13501)
      - Thickness: 6 – 9 mm
      - Colour Range: Grey, Green, Red, Ochre

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasilikal_pu_concrete_m
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůPolyurethane
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolyuretan
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Coatings & Coverings
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
    • Popis Uniclass 2015Resin flooring systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Název OmniClassResinous Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes