Publikovat produkty
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
    Simes

    Concrete Up-Light

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)
    The result of continuous research on new technology embraces the essence of LED. Without the need of a recessing box and a limited height the up lighter is the perfect expression of contemporary light. A high performance luminaire in a simple form for easy installation that is able to redefine the concept of ground recessed fixtures.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCONCRETE_UP-LIGHT
    • Skupina výrobkůWalk over
    • Skupina produktůCONCRETE UPLIGHT
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-11-05
    • Číslo vydání3
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)240
    • Hloubka (mm)240
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (13)
    3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (8)
    4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (9)