Publikovat produkty
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
    Simes

    Cubiks

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)

    CUBIKS is a range of bollards with a minimalistic and clean-cut design, suitable for the illumination of areas in modern urban context. CUBIKS is totally glare-free and provides extremely uniform light distribution on the ground. 

    The clean, essential design of this bollard makes its installation perfect in high profile architectural projects.

    Specifikace
    • 4 MODULES LED COB 3000K 4500lm CRI 90 MacAdam step 3
      Rated luminaire luminous flux: 1530lm
      Rated input power: 40W
      Luminaire efficacy: 38lm/W
      Electronic ballast 220÷240V 50/60Hz

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCUBIKS
    • Skupina výrobkůBollard
    • Skupina produktůCUBIKS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění1918-09-28
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)950
    • Šířka (mm)240
    • Hloubka (mm)240
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)18
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (13)
    3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (8)
    4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (9)