Publikovat produkty
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
    Simes

    Flower

    Flower is an adjustable micro projector designed and developed with particular attention to proportions so to “disappear” once installed. Available in two sizes, small and tiny, Flower is suitable for wall mounted or pole applications and it comes also with an extension arm and ground stake. Its clean design is with no visible screws and with a rearward mounted optical system for improved visual comfort and reduced glare. The small dimensions of the fixture require the use of a remote driver.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFLOWER
    • Skupina výrobkůProjectors
    • Skupina produktůFLOWER
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)62
    • Šířka (mm)90
    • Hloubka (mm)35
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)0.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (13)
    3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (8)
    4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (9)