Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Focus Suspension

Číslo položky: FOCUS_SUSPENSION
Výrobce: Simes
Kategorie produktu: Downlight
Skupina produktu: FOCUS SUSPENSION
Datum publikování: 2015-11-05
Číslo vydání: 3
Typ: Objekt
Stáhnout (7)
FOCUS SUSPENSION is the perfect choice for outdoor as for indoor application where specific performances are required. Any architecture with high ceilings as well as any environments with high humidity levels, swimming-pools and spas. The reflectors have been specifically studied to assure uniform light distribution on the ground and very good quantity of light.


Materiál hlavní: Aluminium
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy

BIMobject kategorie: Osvětlení - Venkovní
IFC klasifikace: Light Fixture
UNSPSC název: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC kód: 3911
Uniclass 1.4 Kód: JY73
Uniclass 1.4 Popis: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Kód: PR-49
Uniclass 2.0 Popis: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kód: EF_70_80
Uniclass 2015 Popis: Lighting
NBS Reference Kód: 49
NBS Reference Popis: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 56 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Lighting
Číslo OmniClass: 23-35 47 11
Název OmniClass: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
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
Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands