Publikovat produkty
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
    Simes

    Ghost for Cast Concrete

    Design Marc Sadler Lighting Void. The light blade comes from the concrete. When it’s off, it disappears. No artifice, just a cut in the concrete with brutal and magic inspiration: Actually a technical prodigy, directly casted into the concrete, the product of a sophisticated and invisible genius to fuse architecture and light in a natural way. Marc Sadler see the installation video: http://www.simes.it/movie/ghost.php
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGHOST
    • Skupina výrobkůStep light
    • Skupina produktůGHOST for cast concrete
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-24
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (13)
    3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (8)
    4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (9)