Publikovat produkty
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
    Simes

    Ghost For Insulation Panel

    The Ghost range originates from a simple but revolutionary idea that thanks to a careful engineering became an industrial product: to create out-and-out luminous cavities inside the material and to conceal the lighting body as to make the light the only and unique player in the architecture. This concept which was initially conceived for cast concrete walls in place; now it comes in new innovative variants that turn it into a product suitable for many construction materials: insulation panels, brick walls, walls in cement conglomerate or other materials to be plastered.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGHOST-FOR-INSULATION-PANEL
    • Skupina výrobkůStep light
    • Skupina produktůGHOST FOR INSULATION PANEL
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění1918-05-14
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty