Publikovat produkty
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
    Simes

    Ghost for Cladding

    Ghost for cladding or plasterboard is the most recent development of the range. It comes with an anodized aluminium recessed housing that can be finished in many different materials such as plasterboard, mosaic, ceramic tiles or stone finish. The fixtures aperture has also been developed to take different types of material finish so to totally integrate the fixture into the architecture and create discreet lighting effects.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaghost_for_cladding
    • Skupina výrobkůStep light
    • Skupina produktůGHOST FOR CLADDING
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-18
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)72
    • Šířka (mm)240
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201425 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Integrated Automation Control of Electrical Systems
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty