Publikovat produkty
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
    Simes

    Lobby

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(38 recenze)
    LOBBY is an outdoor LED downlight. Innovative and highly performing, it is entirely designed by SIMES R&D using new and powerful software to study and maximize the heat dissipation. LOBBY comes in two versions, basic and professional, to satisfy different market requirements. A main optic, with acid-etched diffuser, increases the homogeneity of the luminous flux, a secondary optic distributes the light without glaring.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLOBBY
    • Skupina výrobkůDownlight
    • Skupina produktůLOBBY
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-14
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (13)
    3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (8)
    4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (9)