Publikovat produkty
Marker
Marker
Marker
    Simes

    Marker

    MARKER is a product designed to illuminate stairs and to be recessed in the riser of the steps . It is characterized by the complete absence of thanks to a positioning system of the light source, appositely engineered for the best control and downward orientation of light, safety and the visible comfort are totally guaranteed.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMARKER
    • Skupina výrobkůStep light
    • Skupina produktůMARKER
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-11-05
    • Číslo vydání4
    • Výška (mm)65
    • Šířka (mm)310
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty