Publikovat produkty
Miniround
Miniround
Miniround
Miniround
Miniround
Miniround
Miniround
    Simes

    Miniround

    3.7 z 5 hvězdiček3.7(6 recenze)

    Minilinear is a flush-mounted recessed luminaire which disappears completely into the architecture. The soft or accent light effect discreetly marks paths and facades. Miniround instead declines the elegant flatness of Minilinear in a curved sign, able to draw suggestive luminous frames. Thanks to its connection system present in the recessed housing it is possible to connect in line two or more light elements emphasizing trunks and green foliage, colonnades, sculptures and paths.

    MONOCHORME LED VERSION
    PROTECTION CLASS IP65 / IP67

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMINIROUND
    • Skupina výrobkůWalk over
    • Skupina produktůMINILINEAR MINIROUND
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění1918-05-14
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (13)
    3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (8)
    4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (9)