Publikovat produkty
NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOFOCUS
    Simes

    NANOFOCUS

    NANOFOCUS, a tiny class II LED projector connected directly to the mains voltage 240V.

    With the Superspot 3° and Spot 10° narrow beam lens, it is available with 38° extensive lens. It can be fixed directly into the ground thanks to the 55cm long arm. Furthermore, the wall version, through the use of the strap accessory, can be installed on trees.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotananofocus_ground_stake
    • Skupina výrobkůProjectors
    • Skupina produktůNANOFOCUS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-18
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)550
    • Šířka (mm)75
    • Hloubka (mm)75
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (9)
    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (13)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (11)
    4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (76)
    3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText