Publikovat produkty
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
    Simes

    Nanoled Stainless Steel Walk-Over

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(6 recenze)
    Nanoled Stainless steel is a walk-over in-ground luminaire providing either well defined accent lighting or evocative markers. The main feature of this in-ground luminaire is its extremely reduced dimensions (45 and 60 mm in the two versions). The lighting body is completely manufactured in 316L stainless steel to ensure an, increased corrosion resistance and has no visible screws. Reduced energy consumption and very high lighting performances accomplish the profile of this extraordinary recessed spotlight for the exterior.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNANOLED-SS-WALK
    • Skupina výrobkůWalk over
    • Skupina produktůNANOLED STAINLESS STEEL WALK-OVER
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění1918-05-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (13)
    3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (8)
    4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (9)