Publikovat produkty
Outline
Outline
Outline
Outline
Outline
Outline
    Simes

    Outline

    A basic and sophisticated design created for a lighting system that shapes the space with a distinctive, clean and tasteful style. Whether as pole, wall or floor mounted, Outline enhances the expressivity of pure aluminium through minimal and simple lines that illuminate space and reveal its true potential. Thanks to its high resistance to oxidation and double painting process, Outline projector combines functionality and architectural expressiveness by lighting the space with natural charm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOUTLINE
    • Skupina výrobkůProjectors
    • Skupina produktůOUTLINE
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-14
    • Číslo vydání3
    • Výška (mm)345
    • Šířka (mm)270
    • Hloubka (mm)52
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)4.4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty