Publikovat produkty
Park
Park
Park
Park
Park
Park
Park
Park
Park
    Simes

    Park

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(8 recenze)

    Park is designed for the urban environment, with specific optics for parking places, squares, walking areas and cycling paths. A simple design, with right angles and elegant junctions, a discrete fitting for urban lighting for landscape or architectural contexts. The light distribution is completely directed downward: this provides a optimal distribution in the urban environment, according with the lighting pollution rules. The integrated DALI power supply manages the amount of light remotely, and can be converted into Virtual Midnight thanks to a special accessory (to be ordered separately), to switch to a timely management of the lighting element.

    MONOCHROME LED VERSION
    ULR 0%
    CLASS PROTECTION IP65
    MECHANICAL RESISTANCE IK09

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPARK
    • Skupina výrobkůPost top luminaires
    • Skupina produktůPARK
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-11-05
    • Číslo vydání4
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty