Publikovat produkty
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
    Simes

    Petit

    Petit, in its double version, as wall applique or marker, suggests a creative use of light. Petit applique, conceived for the higher part of the wall, it draws a sharp and expressive light effect on the vertical surface. With the steplight version instead the light is directed towards the walkway and enhances the space and the texture of the materials. Both versions have reduced dimensions leading to maintain the same design language within the project. Petit is an outdoor luminaire but due to its minimal dimensions and elegant shapes, it can also be used for the indoors, especially in spas and humid areas.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPETIT
    • Skupina výrobkůStep light
    • Skupina produktůPETIT
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)78
    • Šířka (mm)48
    • Hloubka (mm)35
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)0.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (13)
    3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (8)
    4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (9)