Publikovat produkty
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
    Simes

    Pool Spot

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(7 recenze)
    The submersion spotlights for freshwater applications complete the Pool range for decorative illumination of fountains, waterfalls and water jets. Available in monochromatic LED and RGBW, POOL SPOT can shape water with suggestive light effects and colours.
    Specifikace
    • With 6 leds white 6000K CRI70 1670lm

      Rated luminaire luminous flux 891lm

      Rated input power 20W 24V

      Requires remote power supply 230V/24V d.c

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPOOL-SPOT
    • Skupina výrobkůUnderwater
    • Skupina produktůPOOL SPOT
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění1918-06-01
    • Číslo vydání3
    • Výška (mm)220
    • Šířka (mm)150
    • Hloubka (mm)115
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty