Publikovat produkty
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
    Simes

    Skill

    SKILL represents a new concept of outdoor lighting fitting; a recessed/not-recessed luminaire for wall mounting. It concentrates all the advantages of a recessed fitting, but without requiring a housing in the wall. Due to this easy and highly user friendly method of installation, SKILL is a unique LED luminaire, assuring high lighting performance and total absence of glare. The most modern electronic technology is contained in the thickness of only 3 cm and provides an excellent quality of light while saving energy. SKILL is available as round and square versions and in two different sizes.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSKILL
    • Skupina výrobkůStep light
    • Skupina produktůSKILL
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-11-05
    • Číslo vydání4
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty