Publikovat produkty
Skill Bollard
Skill Bollard
Skill Bollard
Skill Bollard
    Simes

    Skill Bollard

    SKILL BOLLARD completes the Skill range with the same excellent peculiarities: elegant design, low consumption and high lighting performances. Furthermore, thanks to a detailed study of the base, its solidity and stability make it particularly suitable for residential areas and public pathways. SKILL BOLLARD is available in mono and bi-emission versions, both with a downward light distribution to fully respect norms against light pollution.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSKILL_BOLLARD
    • Skupina výrobkůBollard
    • Skupina produktůSKILL
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-11-05
    • Číslo vydání4
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty