Publikovat produkty
SK Citypro S, Showerstation, Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter

SK Citypro S, Showerstation, Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter

Thermostatic showerstation, mounting distance 153 mm, rainshower Ø 250 mm, handshower Stella 100, 1 flexible hose and diverter
Specifikace
  • Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5-01957-100-000
  • Skupina výrobkůSK Citypro S
  • Skupina produktůFaucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)5.1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa
Švýcarsko