Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

SK Triathlon, Roman tub filler, 4-hole, with plate

Číslo položky: 5-02174-100-000
Výrobce: Similor Kugler
Kategorie produktu: SK Triathlon
Skupina produktu: Faucets
Datum publikování: 2016-12-22
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (8)
4-hole roman tub filler, projection 220 mm, with plate

Roman tub filler


Materiál hlavní: Brass
Sekundární materiál: Chrome
Navrženo: Switzerland
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Sanita - Vodovodní baterie
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L72511
Uniclass 1.4 Popis: Taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Popis: Shower Mixers
NBS Reference Kód: 35-06-82
NBS Reference Popis: Shower Mixers
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Switzerland

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny