Publikovat produkty
Kartell by Laufen, Shower slide bar, TwinGliss, 600 mm, PVD inox look
Similor

Kartell by Laufen, Shower slide bar, TwinGliss, 600 mm, PVD inox look

TwinGliss, shower slide bar, heigth 600 mm, full metal, PVD inox look, PVD inox look
Specifikace
  • TwinGliss, 600 mm, PVD inox look
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3-6498-0-090-310-1
  • Skupina výrobkůKartell by Laufen
  • Skupina produktůFaucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.11
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures