Publikovat produkty
Kartell by Laufen, Wall connection elbow, Wall connection elbow, projection 52 mm, PVD inox look
Similor

Kartell by Laufen, Wall connection elbow, Wall connection elbow, projection 52 mm, PVD inox look

Wall connection elbow, projection 52 mm, full metal, PVD inox look
Specifikace
  • Wall connection elbow, projection 52 mm, PVD inox look
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3-6998-0-090-201-1
  • Skupina výrobkůKartell by Laufen
  • Skupina produktůFaucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.371
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures