Publikovat produkty
Simon 860 Cable Mount
Simon

Simon 860 Cable Mount

This variant is suspended using metallic cables, ideal for high ceilings and adaptable installations. The system allows height adjustments directly from the bottom of the cable tensioner, ensuring precision and ease of installation.
Specifikace
  • This family offers a linear lighting system suspended via metallic cables, featuring an IP20 rating and CRI>90. The modules are available in lengths of 1200 mm, 1600 mm, and 2400 mm, with an efficiency of up to 150 lm/W. Finishes are available in textured white and black. The system is compatible with Opal, Microprismatic, and Low UGR optics and supports DALI 2 control for light management. It is energy-efficient and suitable for spaces aiming for LEED, WELL, and BREEAM certifications.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasimon-860-cable-mount
  • Skupina výrobkůSimon 860
  • Skupina produktůSimon 860
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2024-12-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)65
  • Šířka (mm)45
  • Hloubka (mm)1200
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektro