Publikovat produkty
Simon 860 Elbow Cable Mount
Simon

Simon 860 Elbow Cable Mount

Installed using metallic cables, this family integrates 90º corner connectors to create custom layouts. The pre-installed quick connectors facilitate efficient assembly and reduce installation time, while ensuring the same flexibility as standard cable-mounted systems.
Specifikace
  • This version includes all features of the Cable Mount family, adding 90º corner modules for angular and creative designs. It maintains an IP20 rating, CRI>90, and module lengths of 1200 mm, 1600 mm, and 2400 mm, with efficiency up to 150 lm/W. Finishes include white and black, and it offers optics options for visual comfort and glare control. DALI 2 compatibility ensures easy integration into advanced lighting systems.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasimon-860-elbow-cable-mount
  • Skupina výrobkůSimon 860
  • Skupina produktůSimon 860
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2024-12-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)65
  • Šířka (mm)45
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektro