Publikovat produkty
Simon 860 Elbow Recessed
Simon

Simon 860 Elbow Recessed

The recessed modules are installed flush into false ceilings, using an easy clip-in system that simplifies mounting and allows quick removal when needed. The minimal framing ensures a discreet aesthetic that complements the architecture.
Specifikace
  • Designed for clean and seamless integration, this family includes recessed modules with 90º corner elements. It features an IP20 rating, CRI>90, and lengths of 1200 mm, 1600 mm, and 2400 mm, with finishes in white and black. The system is compatible with Opal, Microprismatic, and Low UGR optics and supports DALI 2 for enhanced control. It is designed to meet the demands of sustainable certifications like LEED and WELL.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasimon-860-elbow-recessed
  • Skupina výrobkůSimon 860
  • Skupina produktůSimon 860
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2024-12-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)65
  • Šířka (mm)45
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektro