Publikovat produkty
Simon 860 Recessed
Simon

Simon 860 Recessed

The recessed modules integrate flush with ceilings, providing a sleek and minimalist finish. The clip-in installation system makes mounting straightforward and ensures easy maintenance or adjustments without compromising the design.
Specifikace
  • A fully recessed family designed for seamless integration, it features an IP20 rating, CRI>90, and lengths of 1200 mm, 1600 mm, and 2400 mm, with finishes in white and black. The system is highly efficient with up to 150 lm/W and offers Opal, Microprismatic, and Low UGR optics for glare control. DALI 2 compatibility allows for advanced light management, and the system supports certifications like BREEAM and WELL.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasimon-860-recessed
  • Skupina výrobkůSimon 860
  • Skupina produktůSimon 860
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2024-12-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)65
  • Šířka (mm)45
  • Hloubka (mm)1200
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektro