Publikovat produkty
Siniat Ceiling - Fire protection for CLT floors - 60'
Siniat Ceiling - Fire protection for CLT floors - 60'
Siniat Ceiling - Fire protection for CLT floors - 60'
    Siniat France

    Siniat Ceiling - Fire protection for CLT floors - 60'

    Ceiling consisting of PREGY plasterboard screwed onto a metal frame fixed to the supporting structure with PREGYMETAL hangers. Choice of the framework and hangers according to the span to be spanned, the number of plasterboards and the type of support.

    Specifikace
    • Modulation of the fire resistance of the support according to the composition of the ceiling, choice of the framework and hangers according to the span to be crossed, the number of plasterboards and the type of support.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFR_CL_2BA18_CLT_REI60
    • Skupina výrobkůWood Construction
    • Skupina produktůWood Construction Systems
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2022-06-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOmítka
    • Vedlejší materiálIzolace
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
    • Klasifikace IFCStrop
    • Název UNSPSCGypsum board
    • Kód UNSPSC30161509
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_25
    • Popis Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 19 15 13
    • Název OmniClassCeiling Panels
    • Kód CSI UniFormat IIC3030
    • Název CSI UniFormat IICeiling Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie