Publikovat produkty
Acoustic & Esthetic PRÉGYMÉTAL Ceiling - CREATEX CRYSTAL- Siniat
Acoustic & Esthetic PRÉGYMÉTAL Ceiling - CREATEX CRYSTAL- Siniat
Acoustic & Esthetic PRÉGYMÉTAL Ceiling - CREATEX CRYSTAL- Siniat
Acoustic & Esthetic PRÉGYMÉTAL Ceiling - CREATEX CRYSTAL- Siniat
    Siniat France

    Acoustic & Esthetic PRÉGYMÉTAL Ceiling - CREATEX CRYSTAL- Siniat

    Ceilings that are particularly suitable for the construction or renovation of halls, common areas of buildings, theaters, cinemas, theaters, auditoriums, restaurants, canteens, commercial premises, hotel premises, offices, hospitals and schools.

    Product available for French market

    Specifikace
    • Ceiling for acoustic correction, with concealed joints of the PRÉGYMÉTAL type consisting of perforated CREATEX Helix V-edged gypsum board screwed on PRÉGYMÉTAL CD60 galvanized steel furring strips suspended from the support structure with the incorporation of glass wool without vapor barrier.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFR_CL_CREATEX_C
    • Skupina výrobkůDecorative and Acoustic Panels
    • Skupina produktůCREATEX - Perforated plasterboards
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2021-02-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSádra
    • Vedlejší materiálSkelná vata
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
    • Klasifikace IFCStrop
    • Název UNSPSCSuspended ceiling systems
    • Kód UNSPSC30161604
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_25
    • Popis Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 13 21
    • Název OmniClassCeiling Panels
    • Kód CSI UniFormat IIC3030
    • Název CSI UniFormat IICeiling Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie