Publikovat produkty
Ultra-Thin & High-Performance Insulation - SLIMISOL® System - SINIAT
Ultra-Thin & High-Performance Insulation - SLIMISOL® System - SINIAT
Ultra-Thin & High-Performance Insulation - SLIMISOL® System - SINIAT
    Siniat France

    Ultra-Thin & High-Performance Insulation - SLIMISOL® System - SINIAT

    DESCRIPTION

    Optimized technical-economic solution for thermal insulation of internal walls from the inside. 

    IMPLEMENTATION

    In accordance with the local standards technical recommandation, test reports, Siniat specifications and market specifications.




    Specifikace
    • DESCRIPTION

      Optimized technical-economic solution for thermal insulation of internal walls from the inside. 

      IMPLEMENTATION

      In accordance with the local standards technical recommandation, test reports, Siniat specifications and market specifications.


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFR_LW_SLIMISOL
    • Skupina výrobkůPartitions & Interior walls
    • Skupina produktůInsulation boards
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2020-06-30
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálIzolace
    • Vedlejší materiálOmítka
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód ETIMEC000406
    • Název ETIMThermal insulation
    • Název UNSPSCThermal insulation
    • Kód UNSPSC301415
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_45_72
    • Popis Uniclass 2015Rendered insulation systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Číslo OmniClass23-13 25 19
    • Název OmniClassThermal Insulation 

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie