Publikovat produkty
Burglar-Resistant Drywall - SECURBLOCK ® - SINIAT
Burglar-Resistant Drywall - SECURBLOCK ® - SINIAT
Burglar-Resistant Drywall - SECURBLOCK ® - SINIAT
    Siniat France

    Burglar-Resistant Drywall - SECURBLOCK ® - SINIAT

    The "anti-burglary" tests are carried out in accredited laboratories according to the following standards: 

    > EN1627 and EN1630 test standards Performance level CR1 to CR6 > CNPP A2P certification mark  Performance level BP1 to BP3  Each performance level is defined according to :  > The minimum resistance time of the wall > The total time of the test > The type of tools used for the break-in

    Specifikace
    • A system developed for the light partition walls, with a reinforced protection level in collective housing or similar (student residences, hotels, etc.)
      > Between dwellings
      > Between dwellings and traffic areas

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFR_SW_SECURBLOCK
    • Skupina výrobkůPartitions & Interior walls
    • Skupina produktůPrégymétal
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2021-03-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSádra
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCWallboard
    • Kód UNSPSC30161501
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
    • Popis Uniclass 2015Gypsum board partition systems
    • Číslo OmniClass23-15 11 11 11 11
    • Název OmniClassMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions